{"product":{"productId":"agid.2719","price":68.21,"name":"TULEJA CYLINDRYCZNY STAL, OKSYDOWANY,D=12"},"currency":"PLN"}
Tuleja
cylindryczny
stal
oksydowane
hartowane i szlifowane
- Osprzęt do precyzyjnego trzpienia ustalającego z czopem cylindrycznym
- Wysoka dokładność
Jednostka sprzedaży
68,21 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Tuleja
Wersja 1
cylindryczny
Materiał
korpusu
stal
Kolor
korpusu
oksydowane
Powierzchnia
korpusu
hartowane i szlifowane
D=Średnica otworu
12
D1
23
D2
20
L
13
L1
10
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Hartowane i szlifowane.
Wskazówka
Tulejki pasujące do trzpieni precyzyjnych 03186.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.