{"product":{"productId":"agid.37090","price":103.73,"name":"Dźwignia mimośrodowa z aluminium z trzpieniem rozprężnym ze stali lub stali nierdzewnej oraz podkładką dociskową z tworzywa sztucznego"},"currency":"PLN"}
Materiał
Uchwyt z odlewu aluminiowego EN AC-46200.
Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń, stal nierdzewna.
Kotwa, podkładka, trzpień rozprężny ze stali lub stali nierdzewnej.
Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń, stal nierdzewna.
Kotwa, podkładka, trzpień rozprężny ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja
Uchwyt powlekany proszkowo, czarny o drobnej strukturze lub czerwony RAL 3003 o drobnej strukturze.
Podkładka dociskowa czarna.
Podkładka pasywowana na błękitny lub niepowlekana
Kotwa i trzpień rozprężny oksydowany lub niepowlekany.
Podkładka dociskowa czarna.
Podkładka pasywowana na błękitny lub niepowlekana
Kotwa i trzpień rozprężny oksydowany lub niepowlekany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Za pomocą opatentowanych systemów mocowania pozycjonuje się kształtowo dwa elementy bez użycia narzędzi i tworzy między nimi połączenie siłowe. Zakres mocowania i siła mocująca są ustawialne.
Materiał
Uchwyt z odlewu aluminiowego EN AC-46200.
Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń, stal nierdzewna.
Kotwa, podkładka, trzpień rozprężny ze stali lub stali nierdzewnej.
Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń, stal nierdzewna.
Kotwa, podkładka, trzpień rozprężny ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja
Uchwyt powlekany proszkowo, czarny o drobnej strukturze lub czerwony RAL 3003 o drobnej strukturze.
Podkładka dociskowa czarna.
Podkładka pasywowana na błękitny lub niepowlekana
Kotwa i trzpień rozprężny oksydowany lub niepowlekany.
Podkładka dociskowa czarna.
Podkładka pasywowana na błękitny lub niepowlekana
Kotwa i trzpień rozprężny oksydowany lub niepowlekany.
Wskazówka
Siłę mocującą można ustawiać indywidualnie na kotwach za pomocą śrubokrętu. Jako ustawienia wstępne zalecane jest ustawienie dźwigni mimośrodowej pionowo, z trzpieniem rozprężnym w otworze.
Działanie systemu mocującego przetestowano w otworach o tolerancji H7. Wszystkie wartości siły mocującej są wartościami orientacyjnymi podanymi bez współczynnika bezpieczeństwa.
Właściwość do danego zastosowania musi zweryfikować użytkownik.
Działanie systemu mocującego przetestowano w otworach o tolerancji H7. Wszystkie wartości siły mocującej są wartościami orientacyjnymi podanymi bez współczynnika bezpieczeństwa.
Właściwość do danego zastosowania musi zweryfikować użytkownik.
Zalety
Łączenie dwóch części jest możliwe bez użycia narzędzi. Komponenty są optymalnie wycentrowane w położeniu zamocowanym. Dzięki kompaktowej formie trzpienie rozprężne z dźwignią mimośrodową można stosować również w otworach nieprzelotowych. Nie istnieją szczególne wymagania dotyczące wymiarów otworów. Również powierzchnia i forma nie muszą wykazywać szczególnych właściwości.
Zasada działania
System mocowania jest wprowadzany w otwór w stanie otwartym. Na początku procesu zamykania trzpień rozpręża się i mocuje w dolnym elemencie. Dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn talerzowych uzyskiwany jest efekt docisku dolnego, który na koniec procesu zamykania łączy ze sobą oba elementy.
Wskazówka dotycząca planu
1) aktywowany
2) nieaktywowany
2) nieaktywowany
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.