PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Tuleja Centrująca Rozprężna
Forma
A
Wersja 1
z kula
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
stal
Powierzchnia korpusu
hartowane i oksydowane
Powierzchnia komponentów
hartowane i szlifowane
Klucz stalowy
1.2842
D=Średnica maks.
86,5
D=Średnica min.
70,5
A
17
D1
M16x1,5
D2
60
D3
5
D4
M8
H
55,4
H1
46,1
H2
28,3
H3
23,7
H4
9,3
L
10
L1
29,4
L2
20
Liczba kulek
6
M
6,5
Maks. moment dokręcania Nm
43
REACh
false
RoHS
true
Rodzaj mocowania
mocowanie wewnętrzne
SW
13
Zastosowanie
części nieobrobione
maks. siła zacisku kN
10
Ø kulki
16

Opis

Materiał
Korpus 1.2842.

Kulki i sześciokąty 1.4112.

Sprężyna 1.4310.
Wersja
Korpus hartowany i oksydowany.
Kulki i sześciokąt hartowane i szlifowane.
Wskazówka
Forma A: z kulką – nadaje się do mocowania w otworach, w których można zaakceptować lekkie wgniecenia
Dane techniczne
Dokładność powtarzania ±0,025
Koncentryczność ±0,05
Zastosowanie
Nadaje się do centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach nieprzelotowych. Obsługa od dołu, ręczna lub automatyczna – pneumatyczna lub hydrauliczna.
Zalety
- Precyzyjne samocentrowanie
- Mocowanie bez skrzywienia
- Duży zakres mocowania
- Niewielka wysokość konstrukcyjna
- Efekt dociągania w dół
Wskazówka dotycząca planu
Forma A:
z kulką – nadaje się do mocowania w otworach, w których można zaakceptować lekkie wgniecenia.
Forma B:
z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.

1) Pomoc montażowa:
trzpień do dokładnego określenia położenia segmentów mocujących.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili