{"product":{"productId":"agid.2692","price":1663.88,"name":"Dociskacze centrujące z tarczką sześciokątną, forma B"},"currency":"PLN"}
- Efekt dociągania w dół
- Przeznaczone do mocowania części nieobrobionych
- Samocentrowanie
- Korpus hartowany
- Niska konstrukcja
Opis
Materiał
Korpus 1.2842.
Kulki i sześciokąty 1.4112.
Sprężyna 1.4310.
Kulki i sześciokąty 1.4112.
Sprężyna 1.4310.
Wersja
Korpus hartowany i oksydowany.
Kulki i sześciokąt hartowane i szlifowane.
Kulki i sześciokąt hartowane i szlifowane.
Wskazówka
Forma B: z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.
Dane techniczne
Dokładność powtarzania ±0,025
Koncentryczność ±0,05
Koncentryczność ±0,05
Zastosowanie
Nadaje się do centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach nieprzelotowych. Obsługa od dołu, ręczna lub automatyczna – pneumatyczna lub hydrauliczna.
Zalety
- Precyzyjne samocentrowanie
- Mocowanie bez skrzywienia
- Duży zakres mocowania
- Niewielka wysokość konstrukcyjna
- Efekt dociągania w dół
- Mocowanie bez skrzywienia
- Duży zakres mocowania
- Niewielka wysokość konstrukcyjna
- Efekt dociągania w dół
Wskazówka dotycząca planu
Forma A:
z kulką – nadaje się do mocowania w otworach, w których można zaakceptować lekkie wgniecenia.
Forma B:
z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.
1) Pomoc montażowa:
trzpień do dokładnego określenia położenia segmentów mocujących.
z kulką – nadaje się do mocowania w otworach, w których można zaakceptować lekkie wgniecenia.
Forma B:
z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.
1) Pomoc montażowa:
trzpień do dokładnego określenia położenia segmentów mocujących.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.