{"product":{"productId":"agid.31011","price":554.22,"name":"Mechanizmy zaciskowe do mocowania zewnętrznego, forma A"},"currency":"PLN"}
- Duże siły mocujące
- Kompaktowa budowa
- Do różnych średnic mocowania
Opis
Materiał
Nakrętka mocująca z aluminium.
Tuleja zaciskowa stalowa.
Tuleja zaciskowa stalowa.
Wersja
Nakrętka mocująca anodyzowana na twardo.
Wskazówka
W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego.
Podczas wprowadzania konturów przedmiotu obrabianego w tuleję zaciskową konieczne jest naprężenie wstępne 15°.
Na podstawie wygrawerowanej liczby stopni można zawsze osiągnąć ten sam moment dokręcania, nawet bez klucza dynamometrycznego, w celu prawidłowego zamocowania przedmiotu obrabianego.
Skok mocowania zacisku 03166-10-01910 wynosi promieniowo 0,025 mm na obrót 15°. Zalecany skok mocowania wynosi 0,07 mm. Maksymalny dozwolony skok mocowania wynosi 0,38 mm.
Skok mocowania zacisku 03166-10-04950 wynosi promieniowo 0,05 mm na obrót 15°. Zalecany skok mocowania wynosi 0,1 mm. Maksymalny dozwolony skok mocowania wynosi 0,64 mm.
Kołnierz pozycjonujący umożliwia dokładne osadzenie.
Dokładność powtórzeń przedmiotu obrabianego: ± 0,02 mm.
Podczas wprowadzania konturów przedmiotu obrabianego w tuleję zaciskową konieczne jest naprężenie wstępne 15°.
Na podstawie wygrawerowanej liczby stopni można zawsze osiągnąć ten sam moment dokręcania, nawet bez klucza dynamometrycznego, w celu prawidłowego zamocowania przedmiotu obrabianego.
Skok mocowania zacisku 03166-10-01910 wynosi promieniowo 0,025 mm na obrót 15°. Zalecany skok mocowania wynosi 0,07 mm. Maksymalny dozwolony skok mocowania wynosi 0,38 mm.
Skok mocowania zacisku 03166-10-04950 wynosi promieniowo 0,05 mm na obrót 15°. Zalecany skok mocowania wynosi 0,1 mm. Maksymalny dozwolony skok mocowania wynosi 0,64 mm.
Kołnierz pozycjonujący umożliwia dokładne osadzenie.
Dokładność powtórzeń przedmiotu obrabianego: ± 0,02 mm.
Wskazówki obsługowe
Dokręcanie nakrętki mocującej odbywa się za pomocą klucza hakowego.
Dane techniczne
Patrz Do pobrania, wskazówka techniczna.
Zakres dostawy
Forma A: mechanizm zaciskowy kładający się z nakrętki zaciskowej i tulei zaciskowej.
W zestawie śruby z łbem walcowym do mocowania tulei zaciskowej. (metryczne i calowe)
W zestawie śruby z łbem walcowym do mocowania tulei zaciskowej. (metryczne i calowe)
Wskazówka dotycząca planu
1) Śruba z łbem walcowym
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.