{"product":{"productId":"agid.2680","price":410.62,"name":"Trzpienie rozprężne"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus – stal konstrukcyjna, śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.
Wersja
Korpus oksydowany.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus – stal konstrukcyjna, śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.
Wersja
Korpus oksydowany.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Wskazówka
Trzpień nadaje się szczególnie do obróbki wtórnej części toczonych. Przez toczenie i frezowanie można dopasować średnicę D do wymaganej średnicy mocowanego przedmiotu obrabianego.
Niska konstrukcja – bez przeszkadzających łap dociskowych.
Mocowanie kluczem imbusowym lub hydrauliczne.
* D min = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować „D”.
D max. = największa średnica w stanie nieprzetworzonym
S = maksymalna droga zaciskania trzpieni mocujących w przypadku uruchomienia, S = 0,1 mm
Niska konstrukcja – bez przeszkadzających łap dociskowych.
Mocowanie kluczem imbusowym lub hydrauliczne.
* D min = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować „D”.
D max. = największa średnica w stanie nieprzetworzonym
S = maksymalna droga zaciskania trzpieni mocujących w przypadku uruchomienia, S = 0,1 mm
Montaż
Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie na tokarce lub frezarce obrobić trzpień na dokładną średnicę otworu przedmiotu obrabianego.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Śruba ze stożkiem
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.