{"product":{"productId":"agid.20109","price":1051.93,"name":"Tuleja zaciskowa do mocowania wewnętrznego"},"currency":"PLN"}
Materiał
Wytrzymały stop aluminium.
Wersja
anodyzowanie w kolorze naturalnym
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Wytrzymały stop aluminium.
Wersja
anodyzowanie w kolorze naturalnym
Wskazówka
Tuleje zaciskowe do mocowania wewnętrznego.
W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego. Możliwe są kształty krzywoliniowe i kontury asymetryczne.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne mocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok zacisku na segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Dokładność powtarzania przedmiotu obrabianego: ±0,03.
Dokładność powtarzania tulei zaciskowej: ±0,02.
W wersji tulei zaciskowej do mocowania wewnętrznego wymagany jest trzpień zaciskający 03169.
Pasujący trzpień ustalający 03167.
W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego. Możliwe są kształty krzywoliniowe i kontury asymetryczne.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne mocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok zacisku na segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Dokładność powtarzania przedmiotu obrabianego: ±0,03.
Dokładność powtarzania tulei zaciskowej: ±0,02.
W wersji tulei zaciskowej do mocowania wewnętrznego wymagany jest trzpień zaciskający 03169.
Pasujący trzpień ustalający 03167.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.