{"product":{"productId":"agid.15306","price":1531.77,"name":"Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego"},"currency":"PLN"}
Materiał, wersja
Wytrzymały stop aluminium, lakierowane na czerwono (mocowanie zewnętrzne) lub bezbarwnie (mocowanie wewnętrzne).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał, wersja
Wytrzymały stop aluminium, lakierowane na czerwono (mocowanie zewnętrzne) lub bezbarwnie (mocowanie wewnętrzne).
Wskazówka
Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego lub wewnętrznego. W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego. Możliwe są kształty krzywoliniowe i kontury asymetryczne.
Zakres mocowania 0,2 mm.
W przypadku tulei zaciskowej do mocowania wewnętrznego potrzebny jest trzpień stożkowy 03179-1024.
Zakres mocowania 0,2 mm.
W przypadku tulei zaciskowej do mocowania wewnętrznego potrzebny jest trzpień stożkowy 03179-1024.
Accessory
Trzpień stożkowy 03179-1024
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.