{"product":{"productId":"agid.2798","price":28.93,"name":"DOCISK BOCZNY, SIŁA SPRĘŻYNY ZUSZCZELKA D=10, D2=10, L1=10,ALUMINIUM, KOMP:POLIACETAL"},"currency":"PLN"}
Docisk Boczny
z uszczelką
aluminium
- Pozycjonowanie, napinanie, przytrzymywanie i mocowanie elementów obrabianych
- Możliwość uniwersalnego zastosowania
- Trzpień dociskowy z tworzywa sztucznego
Jednostka sprzedaży
28,93 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Docisk Boczny
Wersja 1
z uszczelką
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
poliacetal
D1=Średnica zewnętrzna
6
D2=Średnica otworu 2
10
D=Średnica zewnętrzna
10
L1=Długość
10
L=Długość
12
X do Y = 4,5
1,7
X do Y = 6
1,9
X do Y = 8
1,9
F
ok.N
40
REACh
false
RoHS
true
Siła
sprężyny
standardowa siła sprężyny
UNSPSC Code
31161704
±S
1
Opis
Materiał
Tulejka – aluminium. Sprężyna – stal.
Trzpień – tworzywo sztuczne.
Trzpień – tworzywo sztuczne.
Wersja
Tulejka – ocynkowana na niebiesko.
Wskazówka
Dociski boczne służą do pozycjonowania i dociskania, przytrzymywania i mocowania przedmiotów obrabianych i części w procesach:
grawerowania, opisywania, wiercenia, rozwiercania, gwintowania, gładzenia, szlifowania, spawania, lutowania, uzbrajania, montażu itp.
Odpowiednie tuleje mimośrodowe do precyzyjnego osadzania - patrz 03330.
W i Z wg danych klienta.
grawerowania, opisywania, wiercenia, rozwiercania, gwintowania, gładzenia, szlifowania, spawania, lutowania, uzbrajania, montażu itp.
Odpowiednie tuleje mimośrodowe do precyzyjnego osadzania - patrz 03330.
W i Z wg danych klienta.
Wskazówka dotycząca planu
1) Narzędzie montażowe
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.