{"product":{"productId":"agid.20629","price":86.73,"name":"Dociski mimośrodowe z otworem centrującym"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Stosować otwór ustalający H7. Obrót trzpienia gwintowanego wytwarza docisk. Za pomocą regulowanego klucza czołowego możliwe jest promieniste ustawienie dźwigni mimośrodowej w prawidłowym położeniu i zamocowanie trzpieniem gwintowanym.
Zastosowanie
Dociski mimośrodowe stosowane są np. jako ograniczniki lub w celu wyrównania tolerancji.
1) Otwór centrujący DIN 332-1 forma A
2) Kształt podstawowy z centrowaniem
3) Z podziałką jako ogranicznikiem optycznym
4) Otwór przelotowy
5) Otwór gwintowany
1) Otwór centrujący DIN 332-1 forma A
2) Kształt podstawowy z centrowaniem
3) Z podziałką jako ogranicznikiem optycznym
4) Otwór przelotowy
5) Otwór gwintowany
Zalety
- łatwa obsługa
- zaciskanie trzpieniem gwintowanym
- niewielka przestrzeń do montażu
- dowolna pozycja montażu
- indywidualne zastosowanie
- wszechstronne wykorzystanie
- zaciskanie trzpieniem gwintowanym
- niewielka przestrzeń do montażu
- dowolna pozycja montażu
- indywidualne zastosowanie
- wszechstronne wykorzystanie
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.