{"product":{"productId":"agid.16986","price":35.17,"name":"Sworznie sprężyste z zabezpieczeniem przed przekręceniem \u2013 forma H"},"currency":"PLN"}
- Uniwersalny element dociskowy
- Ustalanie, pozycjonowanie lub zaciskanie różnych elementów konstrukcyjnych
- Do użytku jako sworzeń pociągowy lub dociągający
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Tulejka gwintowana ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Trzpień gwintowany utwardzony dyfuzyjnie, oksydowany.
Standardowa siła sprężyny, zwiększona siła sprężyny.
Trzpień gwintowany utwardzony dyfuzyjnie, oksydowany.
Standardowa siła sprężyny, zwiększona siła sprężyny.
Wskazówka
Sworznie sprężyste, nazywane również uniwersalnymi elementami dociskowymi, służą do blokowania, pozycjonowania oraz mocowania różnych elementów. Trzpień gwintowany zabezpieczony przed przekręceniem dzięki sześciokątnej konstrukcji może być stosowany zarówno jako trzpień dociskowy, jak i trzpień odciągający.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.