{"product":{"productId":"agid.20628","price":15.48,"name":"Wewnętrzne śruby mocujące"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 lub aluminium.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 lub aluminium.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Możliwe są różne wersje zabudowy. Średnica zewnętrzna wałów, prętów i rur powinna odpowiadać h9. Za pomocą skoku gwintu powstaje równomierny obwodowy docisk powierzchniowy.
Zastosowanie
Wewnętrzne śruby mocujące są stosowane, aby bezstopniowo i bez uszkadzania mocować wały, pręty, rury itp.
Zalety
- kompaktowa konstrukcja
- wszechstronne zastosowanie
- dowolna pozycja montażowa
- bardzo prosta obsługa
- szybkie mocowanie i dokładne pozycjonowanie
- mocowanie bez uszkadzania przedmiotu
- mocowanie na cienkich blachach
- wielokrotnego użytku
- wszechstronne zastosowanie
- dowolna pozycja montażowa
- bardzo prosta obsługa
- szybkie mocowanie i dokładne pozycjonowanie
- mocowanie bez uszkadzania przedmiotu
- mocowanie na cienkich blachach
- wielokrotnego użytku
Wskazówka dotycząca planu
1) Montaż: gwint z przylegającym kołnierzem
2) Montaż: gwint z kołnierzem wpuszczanym
3) Montaż w cienkiej blasze, nakrętką sześciokątną
2) Montaż: gwint z kołnierzem wpuszczanym
3) Montaż w cienkiej blasze, nakrętką sześciokątną
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.