{"product":{"productId":"agid.28333","price":308.36,"name":"Zaczepy przedmiotu obrabianego, forma A, standard"},"currency":"PLN"}
- Przywiera do wszystkich powierzchni magnetycznych
- Duża siła przyczepności
- Największa dokładność powtarzania
- Montaż i demontaż ogranicznika bez narzędzi
Opis
Materiał
Korpus z aluminium o dużej wytrzymałości.
Sworzeń osiowy i pręt oporowy ze stali.
Sworzeń osiowy i pręt oporowy ze stali.
Wersja
Korpus niebieski i czarny anodowy.
Sworzeń osiowy i pręt oporowy oksydowany.
Sworzeń osiowy i pręt oporowy oksydowany.
Wskazówka
Zaczep przedmiotu obrabianego z wpuszczonym magnesem służy między innymi jako wszechstronny instrument do pozycjonowania na maszynach obróbkowych lub podczas prac montażowych. Przywiera do wszystkich powierzchni magnetycznych, jak np. imadła, urządzenia pomiarowe, wiertarki i frezarki. Po zamocowaniu detali można po prostu zdjąć zaczep przedmiotu obrobionego, zwalniając w ten sposób wszystkie powierzchnie do obróbki.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.