PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Kołnierz centrujący stal ulepszona cieplnie 1.1191 lub 1.1192.
Wskazówka
Kołnierz centrujący z otworem jest wysokiej jakości komponentem, który może być stosowany w budowie narzędzi i form. Ten kołnierz centrujący ma precyzyjne nacięcie, umożliwiające łatwe wyrównanie i pozycjonowanie narzędzi lub form. Stożkowy otwór kołnierza zapewnia doskonałe prowadzenie i bezpieczne połączenie między różnymi częściami.

Kołnierz centrujący z nacięciem jest doskonałym wyborem do zastosowań w budowie narzędzi i form, wymagających precyzyjnego wyrównania. Ten kołnierz ma nacięcie ułatwiające wyrównanie części oraz zapewniające stabilne pozycjonowanie.

Kołnierz centrujący z nacięciem i otworami na śruby może być stosowany w budowie narzędzi i form, gdzie decydujące znaczenie ma precyzyjne wyrównanie, bezpieczne mocowanie oraz niezawodne pozycjonowanie. Połączenie precyzyjnych funkcji i otworów śrubowych umożliwia wszechstronne użycie w różnych zastosowaniach produkcyjnych.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.