{"product":{"productId":"agid.22978","price":219.56,"name":"Stożek pozycjonujący ze stali do jednostek centrujących"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stożek stalowy.
Kulki ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja
Stożek hartowany i szlifowany.
Kulki wulkanizowane na stożkach.
Kulki wulkanizowane na stożkach.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stożek stalowy.
Kulki ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja
Stożek hartowany i szlifowany.
Kulki wulkanizowane na stożkach.
Kulki wulkanizowane na stożkach.
Wskazówka
Stożek pozycjonujący w połączeniu z tulejami pozycjonującymi tworzy jednostkę centrującą do wysoce precyzyjnego pozycjonowania dwóch komponentów. System osiąga dokładność powtarzania rzędu < 0,003 mm. Wulkanizowana guma nie kruszeje i jest odporna na zanieczyszczenia oraz wióry. Małe, wgniecione wióry nie są szkodliwe dla systemu.
Zakres temperatury
maks. +80 °C.
Zasada działania
Po złożeniu stożka pozycjonującego i tulei pozycjonującej kulki zostają ściśnięte w obrębie obszaru elastycznego, tym samym mocując obie części, w których zostały zamocowane, z najwyższą dokładnością. Aby umożliwić odkształcanie kulek w obszarze elastycznym należy jedynie zapewnić, aby głębokość otworu, do którego później wciskana jest tuleja pozycjonująca, została dokładnie zachowana. Stożek pozycjonujący wkładany do tulei pozycjonującej zostaje dostarczony w wersji dopasowanej i wystarczy przyłożyć go do powierzchni elementu współpracującego. Teraz dostępny jest precyzyjny system pozycjonowania z wykorzystaniem punktu zerowego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.