PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Trzpień Pozycjonujący
Wersja 1
Ball Lock
Materiał korpusu
stal nierdzewna
D=Średnica trzpienia
25
L=Długość trzonka
44
D1
45
D2
M8
Grubość płyty do mocowania ±0,13
20
L1
10
Maks. moment dokręcania Nm
11
RoHS
true
SW
4
Siła trzymająca F kN
30
UNSPSC Code
31162800

Opis

Materiał

Trzpień mocujący i kulki ze stali nierdzewnej 1.4542.

Wersja
Trzpień mocujący i kulki hartowane min. 40 HRC, niepowlekane.
Wskazówka
Poprzez dokręcenie śruby (D2) środkowa kula jest dociskana w dół i w ten sposób wyciska na zewnątrz trzy mniejsze kulki w trzpieniu mocującym.
Za pomocą tego prostego w obsłudze systemu można skrócić czas wymiany palety lub przyrządu nawet dwunastokrotnie w stosunku do standardowych metod.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili