{"product":{"productId":"agid.34648","price":498.92,"name":"Trzpień pozycjonujący Ball Lock stalowy z dźwignią zaciskową"},"currency":"PLN"}
Materiał
Trzpień mocujący ze stali ulepszonej cieplnie.
Kulki ze stali łożyskowej.
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Kulki ze stali łożyskowej.
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Trzpień mocujący hartowany, oksydowany.
Kulki hartowane, z połyskiem.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym, kolor pomarańczowy RAL 2004.
Części stalowe oksydowane.
Kulki hartowane, z połyskiem.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym, kolor pomarańczowy RAL 2004.
Części stalowe oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Trzpień mocujący ze stali ulepszonej cieplnie.
Kulki ze stali łożyskowej.
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Kulki ze stali łożyskowej.
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Trzpień mocujący hartowany, oksydowany.
Kulki hartowane, z połyskiem.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym, kolor pomarańczowy RAL 2004.
Części stalowe oksydowane.
Kulki hartowane, z połyskiem.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym, kolor pomarańczowy RAL 2004.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Poprzez dociągnięcie dźwigni zaciskowej środkowa kula jest dociskana w dół i w ten sposób wyciska na zewnątrz trzy mniejsze kulki w tulei mocującej.
Za pomocą tego prostego w obsłudze systemu można skrócić czas wymiany palety lub przyrządu nawet dwunastokrotnie w stosunku do standardowych metod.
Za pomocą tego prostego w obsłudze systemu można skrócić czas wymiany palety lub przyrządu nawet dwunastokrotnie w stosunku do standardowych metod.
Montaż
1. Najpierw wykręcić wkręt bez łba z trzpienia mocującego.
2. Wkręcić dźwignię zaciskową.
2. Wkręcić dźwignię zaciskową.
Zalety
Mocowanie beznarzędziowe
Zakres dostawy
03153 trzpień pozycjonujący Ball Lock.
06460 cynkowy odlew ciśnieniowy z gwintem zewnętrznym.
06460 cynkowy odlew ciśnieniowy z gwintem zewnętrznym.
Accessory
Zestaw naprawczy 03153.
Tuleje centrujące 03154.
03155 tuleje mocujące forma A (wtłaczane od tyłu).
03156 tuleje mocujące forma B (przykręcane od przodu).
Tuleje centrujące 03154.
03155 tuleje mocujące forma A (wtłaczane od tyłu).
03156 tuleje mocujące forma B (przykręcane od przodu).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.