{"product":{"productId":"agid.2671","price":113.8,"name":"TULEJA CENTRUJACA KLASA DOKLADNOSCI I,D=30, T=+0,005 - +0,018, L=20, STALLOZYSKOWA HARTOWANE I OKSYDOWANE"},"currency":"PLN"}
Tuleja Centrująca
klasa dokładności I
stal łożyskowa
hartowane i oksydowane
- Powtarzalność dokładności mocowania ±0,013 mm
- Dwie różne klasy dokładności
- Hartowane i oksydowane
Jednostka sprzedaży
113,80 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Tuleja Centrująca
Wersja 1
klasa dokładności I
Materiał
korpusu
stal łożyskowa
Powierzchnia
korpusu
hartowane i oksydowane
D=Średnica otworu
30
L=Długość
20
T=Tolerancja
+0,005 - +0,018
D1
45,042
Otwór ustalający
dla tulejki centrującej
Ø +0,010
45,018
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Opis
Materiał
Stalowe łożysko toczne.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wskazówka
W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,005 mm oraz zastosowania 2 tulei centrujących w klasie I można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,013 mm.
W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,03 mm oraz zastosowania po jednej tulei centrującej w klasie I i klasie II można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,04 mm.
Tuleje centrujące wciska się lekko w otwory ustalające na paletach wymiennych.
Dodatkowe wskazówki znajdują się w części zawierającej informacje ogólne.
W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,03 mm oraz zastosowania po jednej tulei centrującej w klasie I i klasie II można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,04 mm.
Tuleje centrujące wciska się lekko w otwory ustalające na paletach wymiennych.
Dodatkowe wskazówki znajdują się w części zawierającej informacje ogólne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.