{"product":{"productId":"agid.2674","price":394.7,"name":"TULEJA MONTAZOWA, D=50, L=31,1,FORMA:A, STAL ULEPSZENIU CIEP."},"currency":"PLN"}
Tuleja Montazowa
stal po ulepszeniu cieplnym
- Tuleja mocująca do pozycjonowania i mocowania trzpieni mocujących
- Montaż po stronie tylnej
- Ulepszone cieplnie i oksydowane
Jednostka sprzedaży
394,70 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Tuleja Montazowa
Forma
A
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
D=Średnica otworu
50
L=Długość
31,1
D1
58,4
D2
75,2
D3
67,03
D5
67
D6
76
L1
15,43
L2
18,67
Min.
grubość płyty
podstawowej H
45
RoHS
true
T
15,75
UNSPSC Code
31162800
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Ulepszone cieplnie i oksydowane.
Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta podstawowa
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.