{"product":{"productId":"agid.33965","price":81.32,"name":"Kołki ustalające z nasadką kulistą spłaszczoną, forma D, obustronny gwint wewnętrzny z otworem przelotowym"},"currency":"PLN"}
- Ułatwianie nasadzenia
- Zakleszczenie jest minimalizowane przez wyprowadzenie kuliste i powstający skos
- Wersja stal lub stal nierdzewna
- Stal hartowana i szlifowana
- Stal nierdzewna szlifowana i kolsteryzowana
Opis
Materiał
Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka
Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, zostało zminimalizowane i nie wywołuje szkodliwych sił, bowiem kula pracuje jak przegub (patrz schemat łączenia 1).
Wskazówka dotycząca planu
D1) Gwint wewnętrzny jednostronny z otworem nieprzelotowym
D2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
D3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym
D2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
D3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.