{"product":{"productId":"agid.2634","price":72.3,"name":"KOLEK INTERNAL THREAD ONE SIDE RO.1C=8, A=8, G=M03, FORMA:A MITKUGELANSATZ, STAL NARZEDZIOWA"},"currency":"PLN"}
Kołek
Internal thread one side
stal narzędziowa
- Ułatwianie nasadzenia
- Zakleszczenie jest minimalizowane przez wyprowadzenie kuliste i powstający skos
- Wersja stal lub stal nierdzewna
- Stal hartowana i szlifowana
- Stal nierdzewna szlifowana i kolsteryzowana
Jednostka sprzedaży
72,30 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Kołek
Forma
A
Rozmiar
1
Version 1
Internal thread one side
Materiał
korpusu
stal narzędziowa
C=Średnica
8
A
8
B
8
D
10
E
8
F
2
G
M3
H
6
J
R 2
Możliwość mocowania
średnica pasowana
RoHS
true
Typ formy
z wprowadzeniem kulistym
Opis
Materiał
Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka
Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, zostało zminimalizowane i nie wywołuje szkodliwych sił, bowiem kula pracuje jak przegub (patrz schemat łączenia 1, 03108 forma B).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.