{"product":{"productId":"agid.2640","price":85.55,"name":"KOLEK INTERNAL THREAD ONE SIDE RO.1C=10, A=10, G=M03, FORMA:B STEPPED WITHBALL-END, STAL NARZEDZIOWA"},"currency":"PLN"}
Kołek
Internal thread one side
stal narzędziowa
- Ułatwianie nasadzenia
- Zakleszczenie jest minimalizowane przez wyprowadzenie kuliste i powstający skos
- Wersja stal lub stal nierdzewna
- Stal hartowana i szlifowana
- Stal nierdzewna szlifowana i kolsteryzowana
Jednostka sprzedaży
85,55 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Kołek
Forma
B
Rozmiar
1
Version 1
Internal thread one side
Materiał
korpusu
stal narzędziowa
C=Średnica
10
A
10
B
7
D
7
E
10
F
2,5
Form definition
Stepped with ball-end
G
M3
H
6
J
R 2,5
Możliwość mocowania
średnica pasowana
RoHS
true
Opis
Materiał
Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka
Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, powstające na skutek ukośnego nałożenia łącznika lub wywołane przez siły, które nie działają w osi trzpienia podczas nasuwania, zostało zminimalizowane przez wprowadzenie kuliste i powstający skos (patrz schemat łączenia 1).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.