PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka
Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, powstające na skutek ukośnego nałożenia łącznika lub wywołane przez siły, które nie działają w osi trzpienia podczas nasuwania, zostało zminimalizowane przez wprowadzenie kuliste i powstający skos (patrz schemat łączenia 1).
Wskazówka dotycząca planu
B1) Gwint wewnętrzny jednostronny z otworem nieprzelotowym
B2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
B3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.