PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Kołek sprężysty
Wersja 1
niedzielony
Wersja 2
ciężkie
ISO
ISO 8752
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
D1=Średnica
1,5
L=Długość
5
A
0,25
D1 maks.
1,8
D2
1,1
S
0,3
Siła ścinania podwójnego maks.kN
1,58

Opis

Materiał

Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4310.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Średnica znamionowa kołka sprężystego jest równa średnicy otworu. Zalecana tolerancja otworu to ISO H12.

Dzięki stożkowemu odsadzeniu kołki sprężyste można łatwo wprowadzić w otwór za pomocą młotka lub automatycznego umieszczania. Po wprowadzeniu poprzez nadwymiar kołków powstaje odporne na drgania osadzenie.

Kołki sprężyste można łatwo wybijać za pomocą przebijaka i dzięki temu stosować wielokrotnie.

Kołki sprężyste mogą przenosić wysokie siły ścinania, a dzięki swoim właściwościom sprężystym są odporne na siły udarowe i uderzeniowe.

Podane wartości siły ścinającej obowiązują tylko dla tworzywa stali sprężynowej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili