{"product":{"productId":"agid.2785","price":0.58,"name":"KOLEK WALCOWY DIN6325, D=2, L1=6, STALNARZEDZIOWA HARTOWANE"},"currency":"PLN"}
Kołek Walcowy
stal narzędziowa
hartowane
- Do wzajemnego łączenia i pozycjonowania przedmiotów obrabianych
- Hartowany i szlifowany
Jednostka sprzedaży
0,58 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Kołek Walcowy
Norma DIN
DIN 6325
Materiał korpusu
stal narzędziowa
Powierzchnia korpusu
hartowane
D=Średnica
2
L1=Długość
6
L1
6
L2
0,6
R
2
Z1
0,3
Z2
0,18
Opis
Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
hartowany. Twardość 60 ±2 HRC.
Wskazówka
-
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.