{"product":{"productId":"agid.2788","price":9.52,"name":"KOLEK WALCOWY DIN EN ISO8735 GWINTWEWNETRZNY M03, D=5, L=45, STALNARZEDZIOWA HARTOWANE POWIERZCHNIOWO"},"currency":"PLN"}
Kołek Walcowy
gwint wewnetrzny
stal narzędziowa
hartowane powierzchniowo
- Do wzajemnego łączenia i pozycjonowania przedmiotów obrabianych
- Hartowany i szlifowany
- Prosty demontaż
Jednostka sprzedaży
9,52 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Kołek Walcowy
Wersja 1
gwint wewnetrzny
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Materiał
korpusu
stal narzędziowa
Powierzchnia
korpusu
hartowane powierzchniowo
D1=Gwint
M3
D=Średnica
5
L=Długość
45
L1 ok.
0,6
L2 ok.
1,7
RoHS
true
T
6
Opis
Materiał
Stal narzędziowa 1.2067.
Wersja
Hartowane powierzchniowo,
twardość 60 ±2 HRC, odpuszczone, szlifowane i docierane.
twardość 60 ±2 HRC, odpuszczone, szlifowane i docierane.
Wskazówka
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym są stosowane głównie do otworów nieprzelotowych. Szlifowane powierzchnie zapobiegają kompresji powietrza w otworach nieprzelotowych.
Gwint służy do mocowania ściągaczy 03328.
Gwint służy do mocowania ściągaczy 03328.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przeszlifowana
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.