{"product":{"productId":"agid.32776","price":0.81,"name":"Trzpienie stożkowe ISO 2339 ze stali lub stali nierdzewnej forma B"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie stożkowe ISO 2339, dostępne ze stali lub stali nierdzewnej, są kluczowymi elementami w budowie maszyn. Trzpienie te spełniają międzynarodowe normy ISO 2339 i stanowią niezawodne rozwiązanie do łączenia w różnych zastosowaniach w budowie maszyn i urządzeń. Konstrukcja ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia dużą trwałość i odporność na korozję, w zależności od konkretnych wymagań zastosowania. Forma B w kształcie stożka ułatwia montaż i zapewnia bezpieczne połączenie. Trzpienie stożkowe zapewniają dużą obciążalność i trwałość, aby sprostać wysokim wymaganiom w budowie maszyn.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.