PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Podkładki Równoległe
Wersja 2
para
DIN
DIN 6346
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
hartowane i szlifowane
B=Szerokość
4
H=Wysokość
12
L=Długość
100
RoHS
true
Tolerancja 1
0,008
Tolerancja 2
0,005
Tolerancja w obrębie 1 pary IT 5
±0,008
Tolerancja wg DIN ISO 2768-mK
±0,2
Tolerancja wg DIN ISO 2768-mK (2)
±0,1
Tolerancja w obrębie 1 pary IT 5 (2)
±0,005
UNSPSC Code
31162800

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Hartowane i szlifowane, stopień dokładności 1, tolerancja parzysta IT 5, tolerancja wymiaru znamionowego DIN ISO 2768-mK.
Na zapytanie
Wiele identycznych par.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili