PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady.
Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał

Rygiel i trzpień ustalający ze stali.

Tuleja 1.0403.

Sprężyna dociskowa 1.4310

Wersja
Tuleja i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Wskazówka
Za sprawą tulei czworokątnej rygiel nadaje się do wspawania. Zalecane jest pozycjonowanie przez spawanie punktowe w celu uniknięcia nadmiernego rozgrzewania się sprężyny.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja czworokątna do wspawania.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili