{"product":{"productId":"agid.34668","price":67.05,"name":"Rygiel blokujący ze stali z czworokątem"},"currency":"PLN"}
Materiał
Rygiel i trzpień ustalający ze stali.
Tuleja 1.0403.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla z termoplastu PA.
Wersja
Tuleja i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Rygiel ze stali z czworokątem, forma G, bez kapturka rygla
od
67,05 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rygiel ze stali z czworokątem, forma H, z kapturkiem rygla
od
69,72 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady.
Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady.
Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel i trzpień ustalający ze stali.
Tuleja 1.0403.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla z termoplastu PA.
Wersja
Tuleja i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Wskazówka
Za sprawą tulei czworokątnej rygiel nadaje się do wspawania. Zalecane jest pozycjonowanie przez spawanie punktowe w celu uniknięcia nadmiernego rozgrzewania się sprężyny.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja czworokątna do wspawania.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja czworokątna do wspawania.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma G: bez kapturka rygla
Forma H: z kapturkiem rygla
Forma H: z kapturkiem rygla
Accessory
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.