{"product":{"productId":"agid.24491","price":131.81,"name":"Rygiel ze sprężyną powrotną stal nierdzewna rygiel do góry lub do dołu"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna.
Wskazówka
Rygle ze sprężyną powrotną można łatwo przykręcić do drzwi, klap i pokryw. Rygle są dostępne w dwóch różnych wariantach ściętych do góry lub do dołu. Skośna powierzchnia umożliwia zamykanie lub otwieranie bez uruchamiania rygla. Ze względu na wbudowaną sprężynę rygiel zawsze cofa się do swojej pozycji wyjściowej.
Wskazówki obsługowe
Przesunięcie dźwigni powoduje ustawienie rygla w położeniu otwartym, możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez skos po dociśnięciu drzwi.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.