PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał

Łuska gwintu i rygiel 1.4308.
Trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.

Wersja
Tuleja gwintowana, sprężyna dociskowa i rygiel niepowlekane.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Zastosowanie
Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym z prowadnicą wewnętrzną ze względu na swoją zamkniętą konstrukcję może być montowany w miejscach, w których występują silne zanieczyszczenia, np. pył i wirujące iskry.
Zalety
- Po obróceniu rygla o 180° trzpień ustalający zostaje wciągnięty.
- Zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się brudu do łuski gwintu.
- Sześciokąt na tulei umożliwia łatwy montaż trzpienia ustalającego z uchwytem jednoskrzydełkowym.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Elementy przytrzymujące 03099.
Tuleje pozycjonujące 03099-50.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili