PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel 1.0503.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający stalowy.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla termoplast PA.
Zabezpieczenie gwintu poliamid niebieskie.
Wersja
Tuleja gwintowana i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021.
- pomarańczowy RAL 2004.
- żółty RAL 1021.
- czerwony RAL 3020.
- zielony RAL 6032.
- niebieski RAL 5017.
- jasnoszary RAL 7035.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja z sześciokątem pełni funkcję pomocy montażowej.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma AP: bez kapturka rygla, bez nakrętki.
Accessory
Elementy przytrzymujące 03099.
Tuleje pozycjonujące 03099-50.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili