{"product":{"productId":"agid.26551","price":82.37,"name":"Rygle ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem, forma A, bez kapturka rygla, bez nakrętki"},"currency":"PLN"}
- Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°
- Ogranicznik 180° z jednym kierunkiem obrotu
Opis
Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Ogranicznik 180° zapobiega przeskakiwaniu zapadki, a tym samym ponownemu wysunięciu trzpienia ustalającego.
Wybór wersji (lewej, prawej) definiuje kierunek obrotu rygla.
Ogranicznik 180° zapobiega przeskakiwaniu zapadki, a tym samym ponownemu wysunięciu trzpienia ustalającego.
Wybór wersji (lewej, prawej) definiuje kierunek obrotu rygla.
Materiał
Rygiel 1.4308.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja
Tuleja gwintowana i rygiel niepowlekane.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Ogranicznik 180° z jednym kierunkiem obrotu.
Ogranicznik 180° z jednym kierunkiem obrotu.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Elementy przytrzymujące 03099.
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.