{"product":{"productId":"agid.20545","price":139.2,"name":"Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, nastawne"},"currency":"PLN"}
Materiał
Uchwyt grzybkowy, przeciwnakrętka, nakrętka nastawcza i przycisk ze stali nierdzewnej 1.4305.
Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Uchwyt grzybkowy, przeciwnakrętka, nakrętka nastawcza i przycisk ze stali nierdzewnej 1.4305.
Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.
Za pomocą przeciwnakrętki oraz nakrętki nastawczej zakres długości można regulować bezstopniowo. Umożliwia to bezluzowy docisk do elementu współpracującego.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.
Za pomocą przeciwnakrętki oraz nakrętki nastawczej zakres długości można regulować bezstopniowo. Umożliwia to bezluzowy docisk do elementu współpracującego.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.