{"product":{"productId":"agid.16710","price":26.45,"name":"TRZPIEN MONTAZOWY Z PŁASKIM ŁBEM, ZBLOKADA JEDNOSTRONNA, D1=8 L=25, STAL"},"currency":"PLN"}
Trzpień Montażowy
z płaskim łbem
stal
- Do szybkiego i łatwego łączenia części maszyn i elementów obrabianych
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Prosta obsługa
Jednostka sprzedaży
26,45 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Trzpień Montażowy
Wersja 1
z płaskim łbem
Wersja 2
z blokadą jednostronną
Materiał
korpusu
stal
D1=Średnica trzpienia
8
L=Długość
25
D
16
D2
2,1
L1
6
L2
35
L3
9,4
L5
31
RoHS
true
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
22
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB maks.
Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB maks.
Montaż
W elemencie współpracującym przestrzegać wymiaru X ułatwiającego wprowadzanie.
Wskazówka dotycząca planu
Skos elementu współpracującego Xmin. x 45°
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.