{"product":{"productId":"agid.17505","price":79.07,"name":"TRZPIEN MONTAZOWY Z UCHWYTEMGRZYBKOWYM, FORMA:A KOŁNIERZ METALOWY,D1=5, L=30, L1=6, L5=36, STALNIERDZEWNA Z POLYSKIEM, KOMP:TERMOPLASTCZARNY, POKRYWY:CZERWONY RAL3020"},"currency":"PLN"}
Trzpień Montażowy
z uchwytem grzybkowym
stal nierdzewna
z połyskiem
- Do szybkiego i łatwego łączenia części maszyn i elementów obrabianych
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Pewne łączenie dzięki łatwemu naciskaniu lub zwalnianiu przycisku
- Z samoczynnym blokowaniem
Jednostka sprzedaży
79,07 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Trzpień Montażowy
Forma
A
Wersja 1
z uchwytem grzybkowym
Wersja 2
kołnierz metalowy
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
termoplast
Kolor
komponentów
czarny
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
D1=Średnica trzpienia
5
L=Długość
30
D
38
D2
5,5
D3
16
Kolor
pokrywy
czerwony RAL 3020
L1
6
L2
32,5
L5
36
Otwór
ustalający
H11
5
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
15
Opis
Materiał
Uchwyt i przycisk – termoplast.
Części stalowe – nierdzewne.
Części stalowe – nierdzewne.
Wersja
Uchwyt czarny.
Przycisk – czerwony.
Części stalowe niepowlekane.
Przycisk – czerwony.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny.
Forma A jest odpowiednia do zastosowania w bardziej precyzyjnych wykonaniach.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny.
Forma A jest odpowiednia do zastosowania w bardziej precyzyjnych wykonaniach.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Cechy
Forma A:
Sworzeń szlifowany, kołnierz metalowy, wysoka siła rozsuwania osiowego
Sworzeń szlifowany, kołnierz metalowy, wysoka siła rozsuwania osiowego
Wskazówka dotycząca planu
1) Kołnierz metalowy
Accessory
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197
Spiralny kabel zabezpieczający 03199
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu
Spiralny kabel zabezpieczający 03199
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.