PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Trzpień montażowy
Forma
B
Wersja 2
duża wytrzymałość na ścinanie
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał komponentów
stal nierdzewna
Klucz stalowy
1.4542
D1=Średnica trzpienia
5
L=Długość
30
D
11,5
D2
5,5
D3
10
D4
18,3
L1
5,9
L2
25
L3
34,6
L4
16,6
L5
35,9
Otwór ustalający H11
5
SW
11
Siła ścinania podwójnego maks.kN
24
Typ formy
z wgłębieniem pod palec i

Opis

Materiał

Uchwyt i przycisk – stal nierdzewna 1.4305.

Sworzeń – stal nierdzewna 1.4542.

Kulki – stal nierdzewna 1.4125.

Sprężyna i pałąk – stal nierdzewna 1.4310.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie są oznaczone rowkiem identyfikacyjnym na trzpieniu.
Zalety
Większa obciążalność w porównaniu do standardowych trzpieni montażowych.
Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4542 jest hartowany, wykazuje dużą wytrzymałość na ścinanie i może być poddawany obciążeniom skrajnym.
Accessory
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197
Spiralny kabel zabezpieczający 03199
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili