PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4305.

Sworzeń ze stali.

Pokrętło ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal niklowana.
Wskazówka
W komplecie znajdują się trzpienie gwintowane M2 lub M3 ze stali nierdzewnej.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 20 mm.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.
Wsunąć trzpień montażowy nad tuleję mocującą lub nasadzić. Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”. Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Accessory
Tuleja mocująca stalowa do trzpienia montażowego 03191-95.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili