{"product":{"productId":"agid.34940","price":608.93,"name":"Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej, wsuwane, z regulacją obrotową i pokrętłem ze stali nierdzewnej"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa i sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305
Pokrętło ze stali nierdzewnej 1.4301
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa i sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305
Pokrętło ze stali nierdzewnej 1.4301
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
W komplecie znajdują się trzpienie gwintowane M2 lub M3 ze stali nierdzewnej.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 14 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 14 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.
Wsunąć trzpień montażowy nad tuleję mocującą lub nasadzić. Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Wsunąć trzpień montażowy nad tuleję mocującą lub nasadzić. Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Accessory
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03192-02.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.