{"product":{"productId":"agid.20466","price":33.04,"name":"Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z uchwytem z tworzywa sztucznego i magnetyczną blokadą jednostronną"},"currency":"PLN"}
Materiał
Uchwyt – termoplast.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Magnes NdFeB.
Wersja
Uchwyt czarny.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Uchwyt – termoplast.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Magnes NdFeB.
Wersja
Uchwyt czarny.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie montażowe z magnetyczną blokadą jednostronną służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Za pomocą pojedynczego, zintegrowanego z uchwytem magnesu zapewniane jest osiowe ustalenie pozycji, w wyniku czego trzpień montażowy jest utrzymywany w położeniu pierwotnym..
Płaskie powierzchnie i ustawiony względem nich pionowo otwór wtykowy pozytywnie wpływają na siłę mocującą.
Za pomocą opcjonalnych systemów mocowania można zabezpieczyć trzpienie montażowe przed zgubieniem.
Siła ścinania podwójnego (F) = S τ aB maks.
Za pomocą pojedynczego, zintegrowanego z uchwytem magnesu zapewniane jest osiowe ustalenie pozycji, w wyniku czego trzpień montażowy jest utrzymywany w położeniu pierwotnym..
Płaskie powierzchnie i ustawiony względem nich pionowo otwór wtykowy pozytywnie wpływają na siłę mocującą.
Za pomocą opcjonalnych systemów mocowania można zabezpieczyć trzpienie montażowe przed zgubieniem.
Siła ścinania podwójnego (F) = S τ aB maks.
Na zapytanie
Inne długości trzpieni.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnes
2) magnetyczna część/przedmiot obrabiany
2) magnetyczna część/przedmiot obrabiany
Accessory
Spiralny kabel zabezpieczający 03199....
Linki zabezpieczające z pętlą 03199....
Kółko z drutu 03199....
Łańcuchy kulkowe 96390....
Linki zabezpieczające z pętlą 03199....
Kółko z drutu 03199....
Łańcuchy kulkowe 96390....
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.