{"product":{"productId":"agid.2734","price":55.95,"name":"TRZPIEN MONTAZOWY Z UCHWYTEMGRZYBKOWYM, Z BLOKADA JEDNOSTRONNA,D1=6 L=40, TERMOPLAST, KOMP:STALNIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Trzpień Montażowy
z uchwytem grzybkowym
termoplast
- Do szybkiego i łatwego łączenia części maszyn i elementów obrabianych
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Prosta obsługa
Jednostka sprzedaży
55,95 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Trzpień Montażowy
Wersja 1
z uchwytem grzybkowym
Wersja 2
z blokadą jednostronną
Materiał
korpusu
termoplast
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
D1=Średnica trzpienia
6
L=Długość
40
D
25
D2
6,5
D3
14
L1
7
L2
17,7
L5
47
Otwór
ustalający
H11
6
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
22
Opis
Materiał
Uchwyt – termoplast.
Części stalowe – nierdzewne.
Części stalowe – nierdzewne.
Wersja
Uchwyt czarny.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB maks.
Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB maks.
Accessory
Spiralny kabel zabezpieczający 03199-10200
Linki zabezpieczające z pętlą 03199-....
Kółko z drutu 03199-15/19/23
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197....
Linki zabezpieczające z pętlą 03199-....
Kółko z drutu 03199-15/19/23
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197....
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.