{"product":{"productId":"agid.34380","price":370.24,"name":"Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej w wersji ciężkiej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego "},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
Zamknięcia obrotowe służą do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid) lub stali nierdzewnej.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid) lub stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Pokrętło z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, czarne.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Pokrętło z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, czarne.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka
Śruby mocujące M2 lub M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Grubość płyty jest różna, zależnie od użycia różnych sworzni mocujących (03192-09).
Możliwość montażowa 1 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty 6 mm lub ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty 9 mm.
Możliwość montażowa 2 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty > 6 do 20 mm lub ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty > 9 do 20 mm.
Sworznie mocujące należy zamówić oddzielnie.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Grubość płyty jest różna, zależnie od użycia różnych sworzni mocujących (03192-09).
Możliwość montażowa 1 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty 6 mm lub ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty 9 mm.
Możliwość montażowa 2 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty > 6 do 20 mm lub ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty > 9 do 20 mm.
Sworznie mocujące należy zamówić oddzielnie.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.
Umieścić zamknięcie obrotowe nad sworzniem mocującym i obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Umieścić zamknięcie obrotowe nad sworzniem mocującym i obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Accessory
Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej, do zamknięć obrotowych 03192-09.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.