{"product":{"productId":"agid.34371","price":278.55,"name":"Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem ze stali nierdzewnej"},"currency":"PLN"}
- Element zamykający do łączenia dwóch oddzielnych płyt
- Sygnalizacja przy zamykaniu
- Doskonale nadaje się do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca
- Opcja montażu dla płyt o grubości 6 – 14 mm
- Śruby mocujące w zestawie
Opis
Opis produktu
Zamknięcia obrotowe służą do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka
W komplecie znajdują się trzpienie gwintowane M2 lub M3 ze stali nierdzewnej.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 14 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 14 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.
Umieścić zamknięcie obrotowe nad sworzniem mocującym i obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Umieścić zamknięcie obrotowe nad sworzniem mocującym i obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta
Accessory
Sworznie mocujące 03192-25.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.