{"product":{"productId":"agid.34374","price":179.99,"name":"Zamknięcia zaciskowe ze stali nierdzewnej "},"currency":"PLN"}
- Do szybkiego i łatwego łączenia części maszyn i elementów obrabianych
- Opcja montażu do płyt o grubości 3 – 27 mm
- Pewne łączenie dzięki łatwemu naciskaniu lub zwalnianiu przycisku
- Forma B doskonale nadaje się do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
Opis
Opis produktu
Zamknięcia zaciskowe służą do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa i przycisk ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa i przycisk niepowlekane.
Wskazówka
Forma A do płyt o grubości od 3 do 10 mm.
Forma B do płyt o grubości od 3 do 27 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Forma B do płyt o grubości od 3 do 27 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Nasadzić zamknięcie zaciskowe nad sworzeń mocujący bez naciskania przycisku, aby zacisnąć zamknięcie zaciskowe.
W celu zwolnienia nacisnąć przycisk i zdjąć zamknięcie zaciskowe.
W celu zwolnienia nacisnąć przycisk i zdjąć zamknięcie zaciskowe.
Zastosowanie
Opcja montażu forma A w połączeniu z pierścieniami dystansowymi, do płyt o grubości od 3 do 10 mm.
Opcja montażu forma B, do płyt o grubości od 10 do 27 mm.
Opcja montażu forma B, do płyt o grubości od 10 do 27 mm.
Uwaga
Podane siły rozsuwania obowiązują tylko w połączeniu ze sworzniami mocującymi 03192-25.
Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta
Accessory
Pierścienie dystansowe 03192-20.
Sworznie mocujące 03192-25.
Sworznie mocujące 03192-25.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.