PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Sworzeń stal lub stal nierdzewna.
Uchwyt termoplast
Element gwintowany stal nierdzewna 1.4542.
Przycisk aluminium.
Sprężyna ze stali nierdzewnej.

Wersja
Kołek stalowy fosforanowany manganem.
Uchwyt czarny.
Element gwintowany utwardzany dyspersyjnie.
Przycisk pomarańczowy anodowy.
Wskazówka
Trzpienie montażowe gwintowane są używane do szybkiego i łatwego mocowania, łączenia i zaciskania elementów.

Po naciśnięciu przycisku można odblokować segmenty gwintowane i kołek zabezpieczający gwint można wprowadzić w otwór gwintowany lub z niego wyjąć. Po zwolnieniu przycisku kulki segmenty gwintowane blokują się w sposób bezpieczny.

Moment dokręcania maks. 5 Nm.

Warunkiem koniecznym do zastosowania jest otwór gwintowany, zgodny ze średnicą i z odpowiednią wytrzymałością materiału.

Odporność na korozję.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141.
Wartości odnoszą się wyłącznie do zastosowań w stanie połączonym (bez przyłożonego momentu obrotowego).Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy kołek zabezpieczający gwint jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są kołki zabezpieczające gwint, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Montaż
Montaż:
1. Wcisnąć przycisk i przytrzymać.
2. włożyć trzpienie montażowe gwintowane.
3. Puścić przycisk (przycisk musi znowu znajdować się w położeniu wyjściowym).
4 Dokręcić ręcznie trzpienie montażowe gwintowane w razie potrzeby.
5. Należy się upewnić, że segmenty gwintowane są zatrzaśnięte w gwincie mocującym.

Demontaż:
1. Odkręcić kołek zabezpieczające gwint o ok. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wcisnąć przycisk i przytrzymać.
3. Wyciągnąć trzpienie montażowe gwintowane.
4. Puścić przycisk.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.