{"product":{"productId":"agid.36409","price":75.95,"name":"Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie"},"currency":"PLN"}
Materiał
Uchwyt i przycisk – stal nierdzewna 1.4305.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4542.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna i pałąk – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie
od
75,95 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie z pałąkiem ze stali nierdzewnej
od
79,29 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Uchwyt i przycisk – stal nierdzewna 1.4305.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4542.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna i pałąk – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie są oznaczone rowkiem identyfikacyjnym na trzpieniu.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie są oznaczone rowkiem identyfikacyjnym na trzpieniu.
Zalety
Większa obciążalność w porównaniu do standardowych trzpieni montażowych.
Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4542 jest hartowany, wykazuje dużą wytrzymałość na ścinanie i może być poddawany obciążeniom skrajnym.
Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4542 jest hartowany, wykazuje dużą wytrzymałość na ścinanie i może być poddawany obciążeniom skrajnym.
Accessory
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197
Dla formy B:
Spiralny kabel zabezpieczający
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu 03199
Dla formy B:
Spiralny kabel zabezpieczający
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu 03199