{"product":{"productId":"agid.35045","price":208.73,"name":"Elementy uruchamiające ze stali nierdzewnej do zdalnego sterowania, bez zatrzasku, z rękojeścią nastawną, systemy linki opancerzonej"},"currency":"PLN"}
- Do pojedynczych do podwójnych systemów linki opancerzonej
- Elastyczne połączenie uchwytu i różne formy uchwytu
- Zapewnienie ergonomicznej pozycji obsługiwania
Opis
Opis produktu
Elementy uruchamiające do ręcznej obsługi systemów cięgna Bowdena zostały dostosowane specjalnie do trzpieni ustalających kompatybilnych z systemem. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach. Różne geometrie uchwytów umożliwiają optymalne użytkowanie dla poszczególnych przypadków zastosowania.
Warianty uruchamiania: z zatrzaskiem, bez zatrzasku, zabezpieczenie przed przekręceniem, krzywka obrotowa.
Kształty uchwytu: uchwyt grzybkowy, uchwyt T, pokrętło gwiaździste, rękojeść nastawna.
Warianty uruchamiania: z zatrzaskiem, bez zatrzasku, zabezpieczenie przed przekręceniem, krzywka obrotowa.
Kształty uchwytu: uchwyt grzybkowy, uchwyt T, pokrętło gwiaździste, rękojeść nastawna.
Materiał
Element uruchamiający 1.4305.
Uchwyt termoplast.
Śruba ustalająca mosiądz.
Wersja
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Śruba ustalająca ocynkowana.
Rękojeści z tworzywa sztucznego w różnych kolorach.
Śruba ustalająca ocynkowana.
Rękojeści z tworzywa sztucznego w różnych kolorach.
Wskazówka do zamówienia
Aby uprościć zestawienie całego systemu, zalecany jest konfigurator sklepu internetowego.
Wskazówka
Podczas montażu cięgien Bowdena należy uwzględnić następujące punkty:
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Zakres dostawy
Element uruchamiający z rękojeścią z tworzywa sztucznego i opcjonalną śrubą ustalającą.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
1) połączenie linki opancerzonej pojedyncze
2) połączenie linki opancerzonej podwójne
3) połączenie linki opancerzonej pojedyncze ze śrubą ustalającą
2) połączenie linki opancerzonej podwójne
3) połączenie linki opancerzonej pojedyncze ze śrubą ustalającą
Accessory
Trzpienie ustalające 03096-08
Trzpienie ustalające 03096-09
Nakrętki sześciokątne 07212.
Elementy montażowe 03099.
Linki opancerzone 03096-14.
Liny stalowe 03096-15.
Pancerze cięgna 03096-20.
Tuleje krańcowe 03096-25.
Śruby ustalające 03096-30.
Rozdzielacze linki opancerzonej 03096-50.
Trzpienie ustalające 03096-09
Nakrętki sześciokątne 07212.
Elementy montażowe 03099.
Linki opancerzone 03096-14.
Liny stalowe 03096-15.
Pancerze cięgna 03096-20.
Tuleje krańcowe 03096-25.
Śruby ustalające 03096-30.
Rozdzielacze linki opancerzonej 03096-50.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.