{"product":{"productId":"agid.35045","price":208.73,"name":"Elementy uruchamiające ze stali nierdzewnej do zdalnego sterowania, z rękojeścią nastawną, systemy linki opancerzonej"},"currency":"PLN"}
Materiał
Element uruchamiający 1.4305.
Uchwyt termoplast.
Śruba ustalająca mosiądz.
Wersja
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Śruba ustalająca ocynkowana.
Rękojeści z tworzywa sztucznego w różnych kolorach.
Śruba ustalająca ocynkowana.
Rękojeści z tworzywa sztucznego w różnych kolorach.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Elementy uruchamiające ze stali nierdzewnej do zdalnego sterowania, bez zatrzasku, z rękojeścią nastawną, systemy linki opancerzonej
od
208,73 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Elementy uruchamiające ze stali nierdzewnej do zdalnego sterowania, z zatrzaskiem i rękojeścią nastawną, systemy linki opancerzonej
od
209,99 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Elementy uruchamiające ze stali nierdzewnej do zdalnego sterowania, z zatrzaskiem i zabezpieczeniem przed przekręceniem, z rękojeścią nastawną, systemy linki opancerzonej
od
208,93 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Elementy uruchamiające ze stali nierdzewnej do zdalnego sterowania, z krzywką obrotową i rękojeścią nastawną, systemy linki opancerzonej
od
225,27 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Elementy uruchamiające do ręcznej obsługi systemów cięgna Bowdena zostały dostosowane specjalnie do trzpieni ustalających kompatybilnych z systemem. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach. Różne geometrie uchwytów umożliwiają optymalne użytkowanie dla poszczególnych przypadków zastosowania.
Warianty uruchamiania: z zatrzaskiem, bez zatrzasku, zabezpieczenie przed przekręceniem, krzywka obrotowa.
Kształty uchwytu: uchwyt grzybkowy, uchwyt T, pokrętło gwiaździste, rękojeść nastawna.
Warianty uruchamiania: z zatrzaskiem, bez zatrzasku, zabezpieczenie przed przekręceniem, krzywka obrotowa.
Kształty uchwytu: uchwyt grzybkowy, uchwyt T, pokrętło gwiaździste, rękojeść nastawna.
Materiał
Element uruchamiający 1.4305.
Uchwyt termoplast.
Śruba ustalająca mosiądz.
Wersja
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Śruba ustalająca ocynkowana.
Rękojeści z tworzywa sztucznego w różnych kolorach.
Śruba ustalająca ocynkowana.
Rękojeści z tworzywa sztucznego w różnych kolorach.
Wskazówka do zamówienia
Aby uprościć zestawienie całego systemu, zalecany jest konfigurator sklepu internetowego.
Wskazówka
Podczas montażu cięgien Bowdena należy uwzględnić następujące punkty:
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Zakres dostawy
Element uruchamiający z rękojeścią z tworzywa sztucznego i opcjonalną śrubą ustalającą.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez zatrzasku
Forma B: z zatrzaskiem
Forma C: z zatrzaskiem i zabezpieczeniem przed przekręceniem
Forma D: z krzywką obrotową
1) połączenie linki opancerzonej pojedyncze
2) połączenie linki opancerzonej podwójne
3) połączenie linki opancerzonej pojedyncze ze śrubą ustalającą
Forma B: z zatrzaskiem
Forma C: z zatrzaskiem i zabezpieczeniem przed przekręceniem
Forma D: z krzywką obrotową
1) połączenie linki opancerzonej pojedyncze
2) połączenie linki opancerzonej podwójne
3) połączenie linki opancerzonej pojedyncze ze śrubą ustalającą
Accessory
Trzpienie ustalające 03096-08
Trzpienie ustalające 03096-09
Nakrętki sześciokątne 07212.
Elementy montażowe 03099.
Linki opancerzone 03096-14.
Liny stalowe 03096-15.
Pancerze cięgna 03096-20.
Tuleje krańcowe 03096-25.
Śruby ustalające 03096-30.
Rozdzielacze linki opancerzonej 03096-50.
Trzpienie ustalające 03096-09
Nakrętki sześciokątne 07212.
Elementy montażowe 03099.
Linki opancerzone 03096-14.
Liny stalowe 03096-15.
Pancerze cięgna 03096-20.
Tuleje krańcowe 03096-25.
Śruby ustalające 03096-30.
Rozdzielacze linki opancerzonej 03096-50.