- Kompaktowa budowa
- Zajmują niewiele miejsca
- -
- -
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C.
Miniaturowe trzpienie ustalające umożliwiają różnorodne zastosowanie, w szczególności w małych przestrzeniach montażowych. Stanowią one oszczędzającą miejsce i przystępną cenowo alternatywę dla znanych standardowych form konstrukcyjnych.
Kołnierz przykręcany umożliwia mocowanie na elementach z cienkimi ścianami za pomocą śrub z łbem wpuszczanym.
Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C.
Miniaturowe trzpienie ustalające umożliwiają różnorodne zastosowanie, w szczególności w małych przestrzeniach montażowych. Stanowią one oszczędzającą miejsce i przystępną cenowo alternatywę dla znanych standardowych form konstrukcyjnych.
Kołnierz przykręcany umożliwia mocowanie na elementach z cienkimi ścianami za pomocą śrub z łbem wpuszczanym.
Materiał
Kołnierz przykręcany z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Kołek ustalający ze stali 1.4305
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Wersja
Kołnierz przykręcany pasywowany na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
Accessory
Śruby z łbem wpuszczanym 07175.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.